Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208286
DILM500-XHB

Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung, für DILM500

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung
Katalognummer
208286
EAN
4015082082864
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Zur Bereitstellung von Klemmen mit Sammelschienen-Abdeckhaube vertikal von vorne
Modellcode
DILM500-XHB

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren