Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke, verwendbar für DILM500
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke
|
| Katalognummer |
208290
|
| EAN |
4015082082901
|
| Produkt Länge/Tiefe |
6 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
0.38 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 3211-04 CE UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
| Modellcode |
DILM500-XS1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Ausstattung: |
Berührungsschutzdeckel
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|