Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208293

Eaton Moeller® series DILM Kabelklemmenblock, für DILM250 bis DILM400

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Kabelklemmenblock
Katalognummer
208293
EAN
4015082082932
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
133 mm
Produktgewicht
0.66 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
Kataloghinweise
Bestehend aus 3 Rahmenklemmen
Modellcode
DILM400-XKU-S

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemme
Anschlusstechnik
Anschlussmöglichkeiten: Rundleiter, flexibel und mehrdrähtig, Bandkabel.
Ausstattung:
Steuerleitungsanschluss
Produktkategorie
Zubehör

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
2 x (0,75 - 4) mm², eindrähtig, Steuerstromleitungen
1 x (120 - 300) mm², eindrähtig, Hauptleiter
2 x (70 - 240) mm², eindrähtig, Hauptleiter
1 x (95 - 240) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Hauptleiter
2 x (70 - 185) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Hauptleiter
1 x (10 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Band, Hauptleiter
2 x (20 x 24 x 0,5) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Band, Hauptleiter
2 x (11 x 21 x 1) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Band, Hauptleiter
1 x (250 -600 MCM)
2 x (2/0 AWG-500 MCM)
20 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², eindrähtig, Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Steuerstromleitungen
18 - 14, Steuerstromleitungen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren