Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20KTH

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 690 Vac, 500 Vdc, 20A, Keine, Sicherung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
20KTH
EAN
5027590467940
UPC
051712832410
Produkt Länge/Tiefe
27.1 mm
Produkthöhe
27.9 mm
Produktbreite
156 mm
Produktgewicht
167.8 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
5.6 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.