Eaton BECO Standard-Filterschicht, K2, 3,0 µm, 400 x 400 mm
| Produktname |
Standard-Filterschicht Eaton BECO
|
| Katalognummer |
21020140
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
3.8 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher GMO |
| Berstfestigkeit nass |
Über 50 kPa
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
46 %
|
| Stärke |
3.8 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
1550 m²
|
| Tiefenfilterschichtentyp |
K2
|
| Rückhalterate |
3.0 µm
|