Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2103A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 15A, Copper-free aluminum, Surface mount, Single-gang, Three-way, 277 Vac

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2103A
UPC
662276377851
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
1.6 lb

Produktspezifikationen

Type
Three-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
15A
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Number of gangs
Single-gang
Voltage rating
277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.