Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215271

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 15x10x1500mm, verzinnt

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
215271
EAN
4015082152710
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CU15X10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
System für Flachschienen
Flachschiene
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör
60-mm-System
System für Flachschienen

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Ausführung
Senkkopf
Nennstrom
360 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • System für Flachschienen

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
360 A

Technische daten - mechanisch

Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.