Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215637
EVG-1PHAS/12MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene Phasensammelschiene, 1-phasig, 10qmm, Gabelanschluss, 12SU

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
215637
EAN
4015082156374
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EVG-1PHAS/12MODUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
EVG
Sammelschiene
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
12
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
12 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.