Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215655
EVG-1PHAS/2MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 1Ph., 2,5HP, für Hilfsschalter

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
215655
EAN
9010238140301
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
4 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EVG-1PHAS/2MODUL/HI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
EVG
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
3
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit N-Stromschiene
Geräte mit Hilfsschalter
2 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.