Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215660
EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 3Ph., 4+8HP, für kombiniertes FI-/LS Gerät mit 4 p-FI

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
215660
EAN
9010238140257
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
6 mm
Produktgewicht
0.088 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
EVG
Sammelschiene
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
4-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
8
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.