Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216394
Modellcode: M22S-STDD-X

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, Zubehör, rund

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
216394
EAN
4015082163945
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Ohne Etikett
Modellcode
M22S-STDD-X

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Doppeldrucktasten
Zubehör
Ohne Etikett
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Schwarz
Form
rechteckig
Design
Rundkopf
Schutzart
IP66
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22 mm
RAL-Nummer
9005
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.