Eaton Moeller® series Diaphragma für M 22 Doppeldrucktaste
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schutzmembran
|
| Katalognummer |
216396
|
| EAN |
4015082163969
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
58 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
M22-T-DD
|
| Merkmale |
transparent
|
| Material |
Silikon
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 13
NEMA 12 NEMA 3R NEMA 4X |
| Ausführung |
Sonstige
|
| Benutzt mit |
Doppeldrucktaste
|