Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216407
Modellcode: M22-XC-Y

Eaton Moeller® series M22 Codierungsteil, Adapterset, 2 Stk

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Codierset
Katalognummer
216407
EAN
4015082164072
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Nicht für Schlüsseltasten für Schließanlagen
Modellcode
M22-XC-Y

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Gelb
Funktionen
Zum Umrüsten zwischen Rast- und Federrücklauffunktion
Typ elektrisches Zubehör
Sonstige
Art des mechanischen Zubehörs
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.