Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216443
Modellcode: M22-XDL-G

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach grün, blank

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
216443
EAN
4015082164430
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-XDL-G

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22(S)-DL-X
M22(S)-DRL-X
M22S-DGL-X
Typ
flach
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
70 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Durchmesser
22.2 mm
Farbe
Grün
Linsenfarbe
Grün
Design
flach
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.