Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, hoch blau, blank
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
|
| Katalognummer |
216451
|
| EAN |
4015082164515
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
M22-XDLH-B
|
| Design |
Hoch
|
| Beschriftung |
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Beschriftungshöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen Beschriftungshöhe 3 mm |
| Linsenfarbe |
Blau
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Typ |
Doppelboden
|
| Benutzt mit |
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X M22-DG-X |