Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216458

Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder, flach, Sonderbeschriftung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22
Katalognummer
216458
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22-XL-*-*

Betätigungselement

Design
Taste flach
Flach
Merkmale
Beschriftet
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich, mit dem Etiketteneditor
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Aufschrifttyp
Leer
Linsenfarbe
Sonstige

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Typ
Linsen für Leuchtmelder

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.