Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-AUS, gelb, D=90 mm, 4 Sprachen, DE, EN, NL, FR
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
|
| Katalognummer |
216467
|
| EAN |
4015082164676
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
DNV GL LR |
| Modellcode |
M22-XAK3
|
| Beschriftung |
NOT-HALT (4 Sprachen)
|
| Aufschrifttyp |
Text-
|
| Sprache |
verschiedene
|
| RAL-Nummer |
1004
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP66
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Größe |
90 x 90 mm
|