Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216472
Modellcode: M22-XZK-GB99

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-AUS, gelb, HxB=50x33mm, EMERGENCY STOP

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
216472
EAN
4015082164720
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-XZK-GB99

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
RAL-Nummer
1004
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
33 x 50 mm
Farbe
Gelb
Form
rechteckig
Sprache
Englisch
Schutzart
IP66
Beschriftung
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Keine

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.