Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216473
M22-XZK-F99

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-AUS, gelb, HxB=50x33mm, Arret d urgence

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
216473
EAN
4015082164737
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-XZK-F99

Betätigungselement

Beschriftung
" ARRET D'URGENCE "
Aufschrifttyp
Text-
Sprache
Französisch
RAL-Nummer
1004

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Produktkategorie
Zubehör
Größe
33 x 50 mm

Produktspezifikation exportieren