Eaton Moeller® series M22 Einlegeschild, 18x27, Aluminium, blank M22-XST-GVP
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Einlegeschild
|
| Katalognummer |
216481
|
| EAN |
4015082164812
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.032 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
M22-XST-GVP
|
| Beschriftung |
Keine
|
| Sprache |
Sonstiges
|
| RAL-Nummer |
1004
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP66
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|