Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216487
M22S-ST-D6

Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, AN M22S-ST-D6

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
216487
EAN
4015082164874
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Vollständiges
Modellcode
M22S-ST-D6

Betätigungselement

Design
Rundkopf
Beschriftung
" Ein "
RAL-Nummer
9005

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren