Eaton Moeller® series M22 Gehäuse, Drucktasten, Gehäuse, tastend, 3 Ö, 3 S, Schraubanschluss, Einbaustellen 3, grau, beschriftet, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 assembled pushbutton
|
| Katalognummer |
216532
|
| EAN |
4015082165321
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
153 mm
|
| Produktgewicht |
0.333 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
CE VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947-5 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellcode |
M22-I3-M1
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|
| Farbe des Auslösers |
Grün, Rot
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
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
Auf Anfrage
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
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
15 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Anzahl Taster (Pilzform) |
0
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
3
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl Schlüsselschalter |
0
|
| Einbaustellen |
3
|
| Anzahl der Kontrolllampen |
0
|
| Anzahl der Drucktasten |
3
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Anzahl Schalter (Auswahl) |
0
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
115 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
115 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 153 x 80 mm
|
| Design |
Gehäuse
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Vorprägungen |
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel) |
| Lebensdauer |
5.000.000 mechanische Schaltspiele
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |