Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216547
M22-E6

Eaton Moeller® series M22 Einbauplatte, 6 Einbaustellen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Einbauplatte
Katalognummer
216547
EAN
4015082165475
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
237 mm
Produktgewicht
0.193 kg
Zertifikat(e)
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
Modellcode
M22-E6

Betätigungselement

Material
Aluminum
Anzahl der Befehlsstellungen
6
Einbaustellen
6
RAL-Nummer
7035

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
Nur in Verbindung mit einem geeigneten Gehäuse und korrekter Montage
IP, sonstige
NEMA 4X, 13
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Typ
Aufbaugehäuse
Benutzt mit
Modulare Drucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.