Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216554
M22-UPE

Eaton Moeller® series M22 Unterputzteilesatz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Unterputzteilesatz
Katalognummer
216554
EAN
4015082165543
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
34 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL 508
Kataloghinweise
Bestehend aus zwei Unterputzteilen als Montagehilfe
Modellcode
M22-UPE

Betätigungselement

Funktionen
Zum Verputzen von Hauben

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Schutzart
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.