Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216672
Modellcode: M22S-DRH-Y

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, rastend, gelb, unbeschriftet, Frontring Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216672
EAN
4015082166724
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-DRH-Y

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
Gelb
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Erweitert
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 4X
IP67
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 12
IP69K
IP66
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Beschriftung
Leer
Frontelementtyp
Hoch
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.