Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216864
Modellcode: M22S-WR3

Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Drehknopf, rastend, 3 Stellungen, beschriftet, Frontring schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Katalognummer
216864
EAN
4015082168643
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Modellcode
M22S-WR3

Produktspezifikationen

Typ
Wahlschalteraktor
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Drehknopf
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
60 °
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Drehknopf
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Beschriftung
Beschriftet
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
3
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.