Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216876

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, rot, gelb, RAL 3000

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
216876
EAN
4015082168766
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Max. Kontaktbestückung: vier M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11
Modellcode
M22-PV

Betätigungselement

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Zugentriegelung
Schaltfunktion verrastend
Farbe
rot
Design
Pilzform
klassisch
Beleuchtung
unbeleuchtet
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Basisfarbe
Gelb
Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Sonstige
Design
Pilzform
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
RAL-Nummer
3000

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm
Geeignet für
NOT-HALT
Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.