Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, grün, beschriftet, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
|
| Katalognummer |
216978
|
| EAN |
4015082169787
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CE UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CSA UL 508 DNV GL LR |
| Modellcode |
M22S-DLH-G-X1
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|
| Farbe des Auslösers |
Grün
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
Erweitert
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 13 NEMA 4X IP67 NEMA 3R IP69K NEMA 12 |
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Frontelementtyp |
Hoch
|
| Linsentyp |
rund
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|