Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach rot
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
|
| Katalognummer |
218153
|
| EAN |
4015082181536
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14 IEC 60947 EN 60947 CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 CE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL |
| Modellcode |
M22-XD-R-X0
|
| Design |
Taste flach
|
| Beschriftung |
Sonstige
|
| Aufschrifttyp |
symbol
|
| Sprache |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.3 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Drucktaster
|
| Typ |
flach
|
| Benutzt mit |
M22-DZ-X
M22(S)-D-X M22(S)-DR-X M22-DG-X |