Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218159
Modellcode: M22-XDL-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach rot

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
218159
EAN
4015082181598
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-XDL-R-X0

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22(S)-DL-X
M22S-DGL-X
M22(S)-DRL-X
Typ
flach
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Tasterfarbe
Rot
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Durchmesser
22.2 mm
Linsenfarbe
Rot
Design
flach
Beschriftung
Symbol „O"
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.