Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218233
Modellcode: M22-XDH-S-D6

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, hoch schwarz, " EIN " M22-XDH-S-D6

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
Katalognummer
218233
EAN
4015082182335
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
1.6 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22-XDH-S-D6

Betätigungselement

Design
Erweitert
Beschriftung
" Ein "
Aufschrifttyp
Text-
Sprache
Deutsch

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.