Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218326
Modellcode: M22-XDL-R-GB0

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach rot, STOP

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
218326
EAN
4015082183264
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-XDL-R-GB0

Betätigungselement

Design
flach
Beschriftung
START
Linsenfarbe
Rot

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A

Allgemeine Informationen

Benutzt mit
Modulare Drucktaste

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.