Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218335
M22-XDL-W-GB6

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach weiß, ON

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
218335
EAN
4015082183356
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22-XDL-W-GB6

Betätigungselement

Design
flach
Bündig
Merkmale
Beschriftet
Beschriftung
" ON "
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Beschriftungshöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen Beschriftungshöhe 3 mm
Aufschrifttyp
Text-
Linsenfarbe
weiß

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Typ
Tastenlinsen

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.