Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218488
K-CI-K5

Eaton Moeller® series K-CI Neutralleiterklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series K-CI Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
218488
EAN
4015082184889
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
K-CI-K5

Klimatische Umweltbedingungen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
150 A

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE, N Klebe-Etiketten
Funktionen
Zum Aufschnappen auf Tragschiene
Anschluss eines 5. Leiters

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbinder
Produktkategorie
CI-K Kleingehäuse
Typ
Neutralleiterklemmen
Benutzt mit
T5-…/I5,
T5-…/I5

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
5 mm AF, Innensechskant
Abisolierlänge (Hauptleiter)
16 mm
Anschlussquerschnitte
Runder massiver Kupferleiter, 2,5 - 50 mm²
2 x 50 mm²
Cu-Flachleitung , 3 x 9 x 0,8 mm
Runder Litzenleiter aus Kupfer, 2,5 - 50 mm²
Runder flexibler Kupferleiter mit Aderendhülse, 2,5 - 35 mm²

Produktspezifikation exportieren