Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219217
STB3-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Stegbausatz für Gehäuse, B = 250 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse Anschlusssatz
Katalognummer
219217
EAN
4015082192174
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.185 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
STB3-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne
Benutzt mit
250 mm (Gehäuseabmessungen)
Zubehör für Gehäusemontage
CI-Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Stegbausätze
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren