Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219656
CI-K2-PKZ0-GRV

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, für PKZ0, +Drehgriff, rot/gelb CI-K2-PKZ0-GRV

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
219656
EAN
4015082196561
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.415 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Zusätzliche Kabeleinführmembran als Kabeleinführungsverschraubung: 2 x in der Rückwand und 1 x unten.
Modellcode
CI-K2-PKZ0-GRV

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
12.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
N- und PE-Klemme
Rot-gelber Drehknauf, zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter (nach EN 60204)
Vorprägungen
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT
Benutzt mit
+L (2 Einheiten), +NHI oder AGM, +U oder A, PKZM0-… und VHI

Produktspezifikation exportieren