Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

224553
B-GST00-40-60/CI/1

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Blendrahmen, NH00, für Sammelschienengehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci sonstiges Zubehör
Katalognummer
224553
EAN
4015082245535
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.036 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
B-GST00-40-60/CI/1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
zum Ausgleich zwischen Berührungsschutzabdeckung GA… und Gerät (Verwendung im Isolierstoff-Verteilersystem CI)
Zubehör
Benutzt mit
GST00-160-40-60-AOU

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungslasttrennschalter
  • Blendrahmen

Technische daten - elektrisch

Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf

Technische daten - mechanisch

Baugröße
Sonstiges
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konst., n. IEC 60068­2-3; feuchte W., zykl., n. IEC 60068-2-30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.