Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

225271
EMS20

Eaton Moeller® series LS Membranschraube, M20

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Zubehör Membranschraube
Katalognummer
225271
EAN
4015082252717
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
EMS20

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Kabelaußendurchmesser bis 13 mm
Ausstattung:
Integrierte Durchsteckmembran

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Schutzart
IP65
IP65, mit eingelegtem Kabel
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.