Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

225CMMT

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
225CMMT
EAN
5027590037495
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
97 mm
Produktgewicht
540 g
Einhaltung(en)
CE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
225 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
110 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
42 W
Sicherungsform
Mittlere doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
CMMT
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.