Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 145 mm, +Geräteadapter DILE+ZE CI-K2H-145-AD
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
229308
|
| EAN |
4015082293086
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.46 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL94: HB
IEC 60068-2-11 IEC/EN 60529 UL94: VO/1.5 mm thickness DIN EN 62208 |
| Kataloghinweise |
Leuchtmelder L-… montierbar in Bodenausbrechung M20/M25
|
| Modellcode |
CI-K2H-145-AD
|
| Umweltbeständigkeit |
Beständig gegen Benzol
Beständig gegen Säuren (< 10%) Beständig gegen Benzin Beständig gegen Fette Teilweise beständig gegen Säuren (> 10 %) Teilweise beständig gegen Alkohol Beständig gegen Salzlösungen Chemikalienbeständig (Basis, Abdeckung) Beständig gegen Alkohol Nicht beständig gegen Mineralöl Beständig gegen Mineralöl Teilweise beständig gegen Fette Chemikalienbeständig (Durchdrückmembrane (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial) Nicht beständig gegen Benzol Beständig gegen Laugen Teilweise beständig gegen Benzol Nicht beständig gegen Laugen |
| Stoßfestigkeit |
IK06 (nach EN 50102)
|
| Temperaturbeständigkeit |
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
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
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
18.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung |
18,5 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusefarbe |
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005) |
| Gehäusematerial |
1 Ω x 10¹³ (Oberflächenwiderstand nach IEC 60093)
Plastik |
| Merkmale |
halogenfrei
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild |
| Ausstattung: |
Adapterplatte für Schütze DILE Motorschutzrelais ZE
Steuerleitungseinführung |
| Vorprägungen |
Hartspiegelausführung
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben, Boden- und Rückenplatte |
| Deckelmaterial |
Glasfaserverstärktes Polycarbonat
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Durchschlagfestigkeit |
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
|
| Brennverhalten |
960 °C/1 mm Stärke (Basis, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1 mm dick (Durchdrückmembran und Dichtungsm.) nach VDE 0471 Teil 2) |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Einbautiefe |
124 mm
|
| Einbaugewicht Kapazität - max. |
0.7 kg
|
| Produktkategorie |
Leergehäuse
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 175 (Sockel, nach IEC 60112)
CTI 175 (Abdeckung, nach IEC 60112) |
| Typ |
Leergehäuse
|
| Wasserverbrauch |
0,29 % (nach DIN EN ISO 62)
|