Eaton FAK Fuß- Grobhandtaster, tastend, 40 N, 1 S, 1 Ö, rot, NEMA 4X, IP67/IP69K, 1 kA
| Produktname |
Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster
|
| Katalognummer |
229746
|
| EAN |
4015082297466
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.324 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellcode |
FAK-R/KC11/I
|
| Betätigungskraft |
40 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusefarbe |
Grau
Schwarz |
| Art der Entriegelung |
Keine
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
Fuß- und Grobhandtaster
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Typ |
Komplettgerät
|