Eaton Moeller® series FAK-Taste, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series FAK Zubehör Pilzkopf
|
| Katalognummer |
229752
|
| EAN |
4015082297527
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
FAK-P-Y
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Gelb
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP, sonstige
NEMA sonstige |
| Produktkategorie |
Zubehör
|