Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 48 V 50 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
229985
|
| EAN |
4015082299859
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.65 mm
|
| Produkthöhe |
71.3 mm
|
| Produktbreite |
63.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.155 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 UL CSA Class No.: 3211-04 UL 60947-4-1 CSA File No.: 2389068 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE |
| Modellcode |
DILM95-XSP(48V50HZ)
|
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
48 V