Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

229993
Modellcode: DILM95-XSP(600V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 600 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM97

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
229993
EAN
4015082299934
Produkt Länge/Tiefe
48.65 mm
Produkthöhe
71.3 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.155 kg
Zertifikat(e)
CSA - C22.2 No. 60947-4-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
Modellcode
DILM95-XSP(600V60HZ)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification