Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

230109
DILM150-XSP(RAC24)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
230109
EAN
4015082301095
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Modellcode
DILM150-XSP(RAC24)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.