Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
230113
|
| EAN |
4015082301132
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
63.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CE CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL Category Control No.: NLDX |
| Modellcode |
DILM150-XSP(RAC440)
|
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
440 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
440 V