Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231972
ES-KMS1-T0

Eaton Moeller® series ES Key, KMS1, T0

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ES Zubehör Schlüssel
Katalognummer
231972
EAN
4015082319724
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
4 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
ES-KMS1-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Art der Verriegelung
Schließmechanismus KMS 1: Einzelschließmechanismus

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Typ
Ersatzschlüssel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.