Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231978
+IVS/S-J

Eaton Moeller® series IVS Frontelement, für TM-Schalter, IVS-, Schlüsselbetätigung, ronis Nr.J

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series IVS Zubehör Frontelement für TM-Schalter
Katalognummer
231978
EAN
4015082319786
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
+IVS/S-J

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Silber
Betätigertyp
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen
0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Verriegelungsvorrichtung
RONIS-Schloss (60°)

Allgemeine Informationen

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Typ
Sperrvorrichtungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.