Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

232192
Modellcode: DILM500-XK-CNA

Eaton Moeller® series DILM Klemmensatz, CNA für DILM (6 Stück)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Klemmensatz
Katalognummer
232192
EAN
4015082321925
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
137 mm
Produktbreite
173 mm
Produktgewicht
0.673 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
DILM500-XK-CNA

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kontaktset
Ausstattung:
Steuerleitungsanschluss
Produktkategorie
Zubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS