Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236172
PXL-C50/1N

Eaton Moeller series xPole - PXL MCB. PXL, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 50 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PXL MCB
Katalognummer
236172
EAN
4015082361723
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.234 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PXL-C50/1N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
PXL
Stromstärkewert
50 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Verschmutzungsgrad
2
Schutzart
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
Einpolig + N
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PXL
Besondere Merkmale
Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 55 °C führt 1 °C zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
5.3 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.